เผยแพร่สินค้าของคุณ
ULTRASHIELD® Aluminum Epoxy - Base Coat/Primer
ULTRASHIELD® Aluminum Epoxy - Base Coat/Primer
    Dunn-Edwards Paints

    ULTRASHIELD® Aluminum Epoxy - Base Coat/Primer

    ULTRASHIELD® Aluminum Epoxy is a low VOC, high-performance, aluminum-filled, micaceous iron oxide (MIO) epoxy engineered to provide excellent corrosion protection on marginally prepared concrete and steel.

    Why choose ULTRASHIELD Aluminum Epoxy?
    -Excellent corrosion resistance
    -Excellent wetting properties and adhesion
    -Outstanding tolerance on marginally prepared surfaces

    Additional features & benefits

    • Extends service life
    • Saves time, money and resources Enhances film strength
    • Fast cure rate
    • Available in a matte Aluminum finish

    ULTRASHIELD SERIES

    High-performance product solutions for heavy-duty industrial maintenance projects

    The ULTRASHIELD series is a line of coatings engineered to protect surfaces in heavy-duty environments where increased durability is a must. *For Professional Use Only. Not for Residential Use.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ultrashield-aluminum-epoxy-base-coat-primer
    • Product familyIndustrial Epoxy Primer
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base Coat, Primer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-18
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาเหนือ
    เกาหลีใต้
    สหรัฐอเมริกา
    จีน