เผยแพร่สินค้าของคุณ
VERSAGLOSS® Interior/Exterior Paint
VERSAGLOSS® Interior/Exterior Paint
    Dunn-Edwards Paints

    VERSAGLOSS® Interior/Exterior Paint


    VERSAGLOSS
     | Interior/Exterior Paint

    VERSAGLOSS is a professional interior/exterior modified-acrylic gloss paint that offers good block resistance, adhesion, and touch-up qualities. VERSAGLOSS is self-priming on new drywall and has good flow and leveling when brushed, rolled, or sprayed.

    Why VERSAGLOSS paints outperform the competition

    • Excellent touch-up
    • Good hide and durability

    For use on these substrates

    • Drywall
    • Masonry
    • Wood
    • Metal


    ติดต่อกับ Dunn-Edwards Paints

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.versagloss-interior-exterior-paint
    • Product familyPaints and Varnishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior/ Exterior Paints & Primers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationSurface
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35
    • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFinishes
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาเหนือ
    เกาหลีใต้
    สหรัฐอเมริกา
    จีน