เผยแพร่สินค้าของคุณ
VERSAWALL® Interior/Exterior Paint
Dunn-Edwards Paints

VERSAWALL® Interior/Exterior Paint


VERSAWALL
 | Interior/Exterior Paint

VERSAWALL is a professional interior/exterior latex velvet enamel that provides good block resistance, adhesion, and touch-up qualities. VERSAWALL is self-priming on new drywall and has good flow and leveling when brushed, rolled, or sprayed.

Why VERSAWALL paints outperform the competition

  • Excellent touch-up
  • Good hide and durability

For use on these substrates

  • Drywall
  • Masonry
  • Wood
  • Metal


ติดต่อกับ Dunn-Edwards Paints

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.versawall-interior-exterior-paint
  • Product familyPaints and Varnishes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior/ Exterior Paints & Primers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationSurface
  • UNSPSC nameFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFinishes
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ
เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริกา
จีน