เผยแพร่สินค้าของคุณ
Privacy Panel Childcare (PCC)
DuraCube

Privacy Panel Childcare (PCC)

The DuraCube Privacy Panel – Childcare is designed specifically to comply with NCC: F2.5c to separate children’s toilets at early childhood centres. The pedestal legs provide structural strength and enables easy cleaning with a mop and hose. The system is quick and easy to assemble, reducing installation time.

สเปคสินค้า
  • How to specify

    Product: DuraCube Privacy Panel – Childcare (PCC)

    Board Selection, Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Mounting: Floor mount with adjustable 200mm aluminium pedestal legs

    Typical Height: 1000mm AFFL

    Typical Width: 800mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.privacy-panel-childcare-pcc
  • Product familyPrivacy Panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Privacy Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLaminate
  • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
  • ผลิตโดยออสเตรเลีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - แผงกั้นห้องและโถปัสสาวะ

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย
ออสเตรเลีย