เผยแพร่สินค้าของคุณ
Privacy Panel Full Height (PFH)
DuraCube

Privacy Panel Full Height (PFH)

The DuraCube Privacy Panel – Full Height is a versatile wet area screening solution that enables a doorless entry as it blocks line of sight. The full height panel provides privacy in open plan bathrooms and change rooms. Visually appealing as panels are fixed directly to the floor and ceiling. The system is quick and easy to assemble, reducing installation time. A cost-effective alternative to stud wall construction.
สเปคสินค้า
  • How to specify

    Product: DuraCube Privacy Panel – Full Height (PFH)

    Board Selection, Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Mounting: Floor mount with aluminium angle Ceiling fixed with aluminium channel

    Typical Height: To ceiling max. 3000mm

    Typical Width: 400mm to 1200mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.privacy-panel-full-height-pfh
  • Product familyPrivacy Panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Privacy Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLaminate
  • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
  • ผลิตโดยออสเตรเลีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - แผงกั้นห้องและโถปัสสาวะ

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย
ออสเตรเลีย