เผยแพร่สินค้าของคุณ
Privacy Panel Post Fixed (PPF)
DuraCube

Privacy Panel Post Fixed (PPF)

The DuraCube Privacy Panel – Post Fixed is a cost-effective screening solution in open plan bathrooms and change rooms as the floor to ceiling post provides structural strength for maximum durability. The system is quick and easy to assemble, reducing installation time. A cost-effective alternative to stud wall construction.
สเปคสินค้า
  • How to specify

    Product: DuraCube Privacy Panel – Post Fixed (PPF)

    Board Selection, Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour 

    Mounting: 40 x 40mm floor to ceiling square post

    Typical Height: 1400mm to 2000mm AFFL

    Typical Width: 400mm to 1200mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.privacy-panel-post-fixed-ppf
  • Product familyPrivacy Panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Privacy Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLaminate
  • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
  • ผลิตโดยออสเตรเลีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - แผงกั้นห้องและโถปัสสาวะ

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย
ออสเตรเลีย