เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vanity Bench – Inset (VB520)
DuraCube

Vanity Bench – Inset (VB520)

DuraCube Vanity Bench – Inset is made to measure and pre-cut ready for quick on-site installation. The 520mm depth is ideal for inset or above counter basins.

DuraSafe 13mm compact laminate is silica free, water resistant, antiviral, antifungal, antibacterial and the ideal surface for vanity benches in any commercial wet area. A large range of compact laminate colours are available to compliment the partitioning system.

สเปคสินค้า
  • How to specify

    Product: DuraCube Vanities – Inset (VB520)

    Board Selection: Cabinet, Bench, Splashback, Drop Front: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour 

    Wall Fixing: DuraCube custom bracket

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vanity-bench-inset-vb520
  • Product familyVanities
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vanities
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)520
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLaminate
  • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
  • ผลิตโดยออสเตรเลีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย
ออสเตรเลีย