เผยแพร่สินค้าของคุณ
Integrated sink Block III
Integrated sink Block III
    Durat

    Integrated sink Block III

    A sink to be integrated to the Durat counter top by gluing from below. The product is made of recyclable solid surface material developed in Finland. The material contains about 30 % of recycled plastic. Durat has a distinctive, vivid and three-dimensional surface, which has a luxuriously silky and warm feeling.

    สเปคสินค้า
    • A standard waste valve is included. Any waste valve can be connected to the sink.

      The sink can be chosen with or without an overflow.

      The sink is available in all Durat colours. Large-size speckles are less visible on sinks than on countertops. As a result, it is impossible to get a perfectly uniform look in vanity units made with these. (Colours with the last three characters of the code being -50. -51, -52, -53 or the first character being DP.)

      The actual cast product may differ from this model.

      Tolerance in measurements due to casting and processing +/- 5 mm.

      The product is made to order so there is no right to cancel, exchange or return the order after the manufacturing process has started.

      We grant a 15-year material guarantee for Durat sheets and sinks.

      Durat is a Key Flag label product.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.block-iii
    • Product familyUndermount sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Integrated Sink Block with 1 Drain Hole
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)136
    • กว้าง (มิลลิเมตร)430
    • ความลึก (มิลลิเมตร)380
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodeEn_35_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)