เผยแพร่สินค้าของคุณ
DuraStyle Wall-mounted toilet, 700 mm - 255909
DuraStyle Wall-mounted toilet, 700 mm - 255909
DuraStyle Wall-mounted toilet, 700 mm - 255909
DuraStyle Wall-mounted toilet, 700 mm - 255909
DuraStyle Wall-mounted toilet, 700 mm - 255909
    DURAVIT AG

    DuraStyle Wall-mounted toilet, 700 mm - 255909

    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Patented Durafix mounting system: concealed mounting set made of metal, particularly quick and easy to install - and completely invisible
    • Suitable for barrier-free applications
    • Wall-mounted installation
    • Washdown model: for minimal odours
    สเปคสินค้า
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 700 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, Barrier-free version, Incl. invisible fixation - 2559090000
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 700 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, Barrier-free version, Incl. invisible fixation, WonderGliss - 25590900001
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 700 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, Barrier-free version, Incl. invisible fixation, HygieneGlaze - 2559092000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DuraStyle-Wall-mounted-toilet-700-mm-255909
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall-mounted toilet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)360
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย