เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548
Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548
    DURAVIT AG

    Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Maximum slip resistance when showering highest anti-slip class for wet barefoot areas (slip-resistance class C)
    • with overflow
    สเปคสินค้า
    • Duravit Aurena Bathtub Rectangular Type of installation: built-in White Matt Material: Polymer cast DuroCast Smooth Number of backrests: 1 Variable Overflow: Yes Waste outlet position: Foot end Overflow position: Foot end Capacity: 133 l Internal depth: 460 mm - 700548000000000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aurena-bathtub-1700x750-mm-700548
    • Product familyTubs + spa
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtub
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)480
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)750
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ผลิตโดยอียิปต์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)32
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011609
    • ชื่อ ETIMBath
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs