เผยแพร่สินค้าของคุณ
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
    DURAVIT AG

    B.2 Shower system B2428008

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(15 รีวิว)
    • 2 handles
    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Exposed installation for easy wall-mounting
    • Height-adjustable hand shower holder
    • Integrated anti-scald 38°C safety stop, protects against scalding
    • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Thermostatic cartridge for constant water temperature even with vacillating water pressure
    สเปคสินค้า
      • Duravit B.2 Shower System, Thermostatic shower mixer, 260x1220x460 mm, Diameter of showerhead: 250 mm, Chrome High Gloss, S-connections, Safety lock (38 °C) - B24280008010
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.b2-shower-system-b24280008
    • Product familyB.2
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์shower systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1220
    • กว้าง (มิลลิเมตร)260
    • ความลึก (มิลลิเมตร)460
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (82)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (281)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (135)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (30)