เผยแพร่สินค้าของคุณ
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
    DURAVIT AG

    DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(284 รีวิว)

    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Floorstanding installation
    • For bowl mounted tank
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Washdown model: for minimal odours

    สเปคสินค้า
      • Duravit Duravit No.1 Toilet close-coupled, 650 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain: horizontal, For bowl mounted cistern, UWL-class: 2 - 21820900002
      • Duravit Duravit No.1 Toilet close-coupled, 650 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain: horizontal, HygieneGlaze, For bowl mounted cistern, UWL-class: 2 - 21820920002
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.durastyle-basic-floor-mounted-toilet-218209
    • Product familyDuraStyle Basic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์toilet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)365
    • ความลึก (มิลลิเมตร)650
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)31.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)