เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
    DURAVIT AG

    Bacino Washbowl 033452

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Includes chrome overflow clip
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • with overflow
    สเปคสินค้า
      • Duravit Bacino Washbowl, 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 0334520000
      • Duravit Bacino Washbowl, 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without, Wondergliss - 03345200001
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bacino-washbowl-033452
    • Product familyBacino
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์bathroom sinks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)165
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)420
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II CodeE1010
    • CSI UniFormat II TitleCommercial Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย