เผยแพร่สินค้าของคุณ
C.1 thermostat C14200013
C.1 thermostat C14200013
C.1 thermostat C14200013
    DURAVIT AG

    C.1 thermostat C14200013

    • Easy-care and durable chrome surface
    • For concealed installation - mechanism installed invisibly within the wall, visible parts reduced to the essentials
    • Integrated anti-scald 38°C safety stop, protects against scalding
    • Minimal noise: no disruptive noises from the fitting in adjacent rooms (noise class I, max. 20 dB)
    • One handle
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Thermostatic cartridge for constant water temperature even with vacillating water pressure
    สเปคสินค้า
      • Duravit C.1 Thermostatic shower mixer for concealed installation, Number of outlets: 2, Square, Chrome, 150x150x94 mm, Connection type for water supply connection: Basic Set, Safety lock (38 °C) - C14200013010
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.c1-thermostat-c14200013
    • Product familyC.1
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์hand shower fittings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)150
    • ความลึก (มิลลิเมตร)94
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures