เผยแพร่สินค้าของคุณ
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700405
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700405
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700405
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700405
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700405
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700405
    DURAVIT AG

    D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700405

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow
    สเปคสินค้า
    • Duravit D-Code Bathtub, Rectangular, Type of installation: built-in, White, Material: Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Left, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Right, Overflow position: Foot end, Capacity: 140 l, Internal depth: 400 mm - 700405000000090
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.d-code-bathtub-white-1525x813-mm-700405
    • Product familyTubs + spa
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1525
    • ความลึก (มิลลิเมตร)813
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)34
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011609
    • ชื่อ ETIMBath