เผยแพร่สินค้าของคุณ
D-Code rectangular bathtub 700102
D-Code rectangular bathtub 700102
D-Code rectangular bathtub 700102
D-Code rectangular bathtub 700102
    DURAVIT AG

    D-Code rectangular bathtub 700102

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(7 รีวิว)

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow

    สเปคสินค้า
      • Duravit D-Code Bathtub, Rectangular, 1500x750 mm, Height with panel: 550 mm, built-in, Interior colour White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, 95 l - 700102000000000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.d-code-rectangular-bathtub-700102
    • Product familyBathtubs & Wellbeing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์bathtubs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)750
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)19.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย