เผยแพร่สินค้าของคุณ
D-Code Wall-mounted toilet Compact White High Gloss 480 mm - 251509
D-Code Wall-mounted toilet Compact White High Gloss 480 mm - 251509
D-Code Wall-mounted toilet Compact White High Gloss 480 mm - 251509
D-Code Wall-mounted toilet Compact White High Gloss 480 mm - 251509
    DURAVIT AG

    D-Code Wall-mounted toilet Compact White High Gloss 480 mm - 251509

    • Compact version: shortened projection as an ideal solution for confined spaces
    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Wall-mounted installation
    • Washdown model: for minimal odours
    สเปคสินค้า
    • Duravit D-Code Wall-mounted toilet, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: washdown model, Outlet drain horizontal - 2515090000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.d-code-wall-mounted-toilet-compact-white-high-gloss-480-mm-251509
    • Product familyBathroom ceramics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)360
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)480
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย