เผยแพร่สินค้าของคุณ
D-Neo Floorstanding toilet White High Gloss 580 mm - 200309
D-Neo Floorstanding toilet White High Gloss 580 mm - 200309
D-Neo Floorstanding toilet White High Gloss 580 mm - 200309
D-Neo Floorstanding toilet White High Gloss 580 mm - 200309
D-Neo Floorstanding toilet White High Gloss 580 mm - 200309
D-Neo Floorstanding toilet White High Gloss 580 mm - 200309
D-Neo Floorstanding toilet White High Gloss 580 mm - 200309
D-Neo Floorstanding toilet White High Gloss 580 mm - 200309
    DURAVIT AG

    D-Neo Floorstanding toilet White High Gloss 580 mm - 200309

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(8 รีวิว)
    • Antibacterial ceramic glaze: inhibits 99.9% of bacteria after 24 hours (HygieneGlaze)
    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Entirely glazed flushing rim: the smooth surface prevents dirt and residue from accumulating
    • Floorstanding installation
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Washdown model: for minimal odours
    สเปคสินค้า
      • Duravit D-Neo Floorstanding toilet, 580 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain: horizontal, UWL-class: 1 - 2003090000
      • Duravit D-Neo Floorstanding toilet, 580 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain: horizontal, WonderGliss, UWL-class: 1 - 20030900001
      • Duravit D-Neo Floorstanding toilet, 580 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain: horizontal, HygieneGlaze, UWL-class: 1 - 2003092000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.d-neo-floor-mounted-toilet-2003090000
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floorstanding toilet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)580
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย