เผยแพร่สินค้าของคุณ
DE4969 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4969 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4969 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4969 D-Neo Vanity unit wall-mounted
    DURAVIT AG

    DE4969 D-Neo Vanity unit wall-mounted

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(17 รีวิว)
    • 100% quality: Carefully handcrafted and completely manufactured in Germany using the latest technology, for the highest quality standards
    • 2 handles
    • Comes completely assembled and adjusted
    • Comfortable soft-close mechanism: soft self-closing mechanism for gentle closing of drawers
    • Insensitive to moisture: No open edges to protect against water and high humidity
    • The drawer, fully extendable and with high weight capacity, offers plenty of practical storage space
    • With continuous handle for easy opening and closing
    • With handle for easy opening and closing
    สเปคสินค้า
    • Duravit D-Neo Console vanity unit wall-mounted, Rectangular, 1200x550x664 mm, Highly compressed three-layer chipboard, Number of pull-out compartments: 1, Number of drawers: 1, Incl. console, For number of washbasins: 1 Middle, Handle Diamond black

      • Front color: White Matt, Body color: White Matt - DE496901818
      • Front color: Concrete Gray Matt, Body color: Concrete Gray Matt - DE496900707
      • Front color: Oak (Black) Matt, Body color: Oak (Black) Matt - DE496901616
      • Front color: Walnut (dark) Matt, Body color: Walnut (dark) Matt - DE496902121
      • Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - DE496902222
      • Front color: Natural oak Matt, Body color: Natural oak Matt - DE496903030
      • Front color: Oak (Terra) Matt, Body color: Oak (Terra) Matt - DE496903535
      • Front color: Basalt Matt, Body color: Basalt Matt - DE496904343
      • Front color: Graphite Matt, Body color: Graphite Matt - DE496904949
      • Front color: Chestnut (dark) Matt, Body color: Chestnut (dark) Matt - DE496905353
      • Front color: Linen Matt, Body color: Linen Matt - DE496907575
      • Front color: Walnut Matt, Body color: Walnut Matt - DE496907979
      • Front color: Taupe Matt, Body color: Taupe Matt - DE496909191
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.d-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4969
    • Product familyD-Neo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vanity unit wall-mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)664
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย