เผยแพร่สินค้าของคุณ
DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460
    DURAVIT AG

    DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460

    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Bath rim drilling possible: a bath rim fitting can be mounted on the bath tub
    • Freestanding
    • Includes dirt eraser for easy cleaning of light smudges
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Non-slip surface for firm footing when showering (slip-resistance class B)
    • Push-button drain assembly can be closed and opened with a simple push of a finger making it easy for the water to be dammed or drained
    • Seamless panel as if from a single cast
    • with overflow
    สเปคสินค้า
    • Duravit DuraSquare Bathtub Rectangular Type of installation: Freestanding Seamless panel White Matt Material: Polymer cast DuroCast Plus Number of backrests: 2 Incl. support frame Incl. waste and overflow Overflow: Yes Waste outlet position: Middle Overflow position: Middle Capacity: 160 l Internal depth: 460 mm - 700460000000000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.durasquare-bathtub-1600x750-mm-700460
    • Product familyTubs + spa
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtub
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)485
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)750
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)109
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011609
    • ชื่อ ETIMBath
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs