เผยแพร่สินค้าของคุณ
DuraStyle Toilet seat White - 006379
DuraStyle Toilet seat White - 006379
DuraStyle Toilet seat White - 006379
DuraStyle Toilet seat White - 006379
DuraStyle Toilet seat White - 006379
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet seat White - 006379

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    • With soft close for gentle, silent closure of seat and lid
    สเปคสินค้า
    • Duravit DuraStyle Toilet seat, Shape: D-shaped, White High Gloss, Automatic close: Yes, Removable Seat, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel - 0063790000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.durastyle-toilet-seat-white-006379
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet seat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)43
    • กว้าง (มิลลิเมตร)359
    • ความลึก (มิลลิเมตร)433
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองDuroplast
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011196
    • ชื่อ ETIMToilet seat

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย