เผยแพร่สินค้าของคุณ
DuraStyle Urinal DuraStyle Dry 280830
DuraStyle Urinal DuraStyle Dry 280830
DuraStyle Urinal DuraStyle Dry 280830
DuraStyle Urinal DuraStyle Dry 280830
    DURAVIT AG

    DuraStyle Urinal DuraStyle Dry 280830

    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation
    • Waterless: integrated hose membrane in the drain only opens when urine flows through it and then closes automatically, thus preventing odours.
    • Without flushing rim for particularly easy cleaning

    สเปคสินค้า
      • Duravit DuraStyle Waterless urinal, White High Gloss, waterless, Incl. mounting material - 2808300000
      • Duravit DuraStyle Waterless urinal Dry, White High Gloss, 340 mm, Flushing rim: Without, Target fly, Incl. mounting material – 2808300007
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.durastyle-urinal-durastyle-dry-280830
    • Product familyDuraStyle
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal DuraStyle Dry
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)340
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures