เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555
Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555
Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555
Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555
Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555
Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555
Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555
Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Washbasin White High Gloss 550 mm - 237555

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    สเปคสินค้า
    • Duravit Duravit No.1 Washbasin, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, Underside glazed, Back side glazed: No, 550 mm - 23755500002
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.duravit-no-1-washbasin-white-high-gloss-550-mm-237555
    • Product familyBathroom ceramics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)175
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)460
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยอียิปต์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin