เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted - K24887
Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted - K24887
Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted - K24887
    DURAVIT AG

    Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted - K24887

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(6 รีวิว)
    • 100% quality: Carefully handcrafted and completely manufactured in Germany using the latest technology, for the highest quality standards
    • Comes completely assembled and adjusted
    • Comfortable soft-close mechanism: soft self-closing mechanism for gentle closing of drawers
    • Insensitive to moisture: No open edges to protect against water and high humidity
    • One handle
    • The drawer, fully extendable and with high weight capacity, offers plenty of practical storage space
    • With continuous handle for easy opening and closing
    • With handle for easy opening and closing
    สเปคสินค้า
    • Duravit Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted, Number of pull-out compartments: 1, Concrete grey Matt, Decor, Incl. console: Yes, Tap hole drillings possible, Handle Anthracite, Soft self-closing automatic with damping, Lay-in compartment Optional - K24887007070000 Duravit Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted, Number of pull-out compartments: 1, White Matt, Decor, Incl. console: Yes, Tap hole drillings possible, Handle Anthracite, Soft self-closing automatic with damping, Lay-in compartment Optional - K24887018180000 Duravit Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted, Number of pull-out compartments: 1, Natural oak Matt, Decor, Incl. console: Yes, Tap hole drillings possible, Handle Anthracite, Soft self-closing automatic with damping, Lay-in compartment Optional - K24887030300000 Duravit Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted, Number of pull-out compartments: 1, Oak terra Matt, Decor, Incl. console: Yes, Tap hole drillings possible, Handle Anthracite, Soft self-closing automatic with damping, Lay-in compartment Optional - K24887035350000 Duravit Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted, Number of pull-out compartments: 1, Graphite Matt, Decor, Incl. console: Yes, Tap hole drillings possible, Handle Anthracite, Soft self-closing automatic with damping, Lay-in compartment Optional - K24887049490000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ketho-2-console-vanity-unit-wall-mounted-k24887
    • Product familyBathroom furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vanity units
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)459
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)39.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEC011381
    • ชื่อ ETIMBathroom furniture set

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย