เผยแพร่สินค้าของคุณ
L-Cube Mirror  Mirrored, White aluminum Matt - LC7375
L-Cube Mirror  Mirrored, White aluminum Matt - LC7375
L-Cube Mirror  Mirrored, White aluminum Matt - LC7375
L-Cube Mirror  Mirrored, White aluminum Matt - LC7375
    DURAVIT AG

    L-Cube Mirror Mirrored, White aluminum Matt - LC7375

    • 100% quality: Carefully handcrafted and completely manufactured in Germany using the latest technology, for the highest quality standards
    • Circular light field all the way around
    • Comes completely assembled and adjusted
    • Energy class: D
    • Hygienic convenience: the no-touch lighting is turned on and off with the wave of a hand via a sensor control
    • Insensitive to moisture: No open edges to protect against water and high humidity
    • Integrated dimmer function: lighting can be individually adjusted at any time for a pleasant atmosphere
    • Long-lasting and energy-saving LED lighting
    • Maximum light temperature: 3500 K
    • Minimum light temperature: 3500 K
    • Natural white light
    • Note: illuminant cannot be replaced
    สเปคสินค้า
    • Duravit L-Cube Mirror, White aluminum Matt, Version: Sensor, Illuminant: LED Light field circular around, 18 W, Turn on lighting: Sensor switch Bottom, Middle, 3500 K, Dimming function: Integrated, Service life of illuminant: > 30000 h, Replaceable illuminant: No, Energy efficiency class D - LC7375000000000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.l-cube-mirror-mirrored-white-aluminum-matt-lc7375
    • Product familyBathroom furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirror / Mirror cabinets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)67
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMirror Glass
    • วัสดุรองAluminium
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010550
    • ชื่อ ETIMMirror