เผยแพร่สินค้าของคุณ
Light & mirror Mirror cabinet  Mirrored, White Matt - LM7841
Light & mirror Mirror cabinet  Mirrored, White Matt - LM7841
Light & mirror Mirror cabinet  Mirrored, White Matt - LM7841
Light & mirror Mirror cabinet  Mirrored, White Matt - LM7841
    DURAVIT AG

    Light & mirror Mirror cabinet Mirrored, White Matt - LM7841

    • 100% quality: Carefully handcrafted and completely manufactured in Germany using the latest technology, for the highest quality standards
    • Automatic door hinge with damping ensures gentle closing
    • Comes completely assembled and adjusted
    • Energy class: D
    • Illumination level of 310 lux ensures optimal illumination
    • Insensitive to moisture: No open edges to protect against water and high humidity
    • Long-lasting and energy-saving LED lighting
    • Maximum light temperature: 4000 K
    • Minimum light temperature: 4000 K
    • Natural white light
    • Note: illuminant cannot be replaced
    • One door that opens to the left
    • One door that opens to the right
    • One socket
    • Socket unit with switch
    • The lighting is operated with a simple switch.
    • Two doors
    • Two glass shelves offer enough space for placing bathroom accessories
    • With additional LED light for washbasin area
    • Without handle for a flat front
    สเปคสินค้า
    • Duravit Light & mirror Mirror cabinet, White, Version: Best, Number of doors: 2, Hinge position: Left, Right, Mirror surfaces: Double mirror doors, Back panel mirror, Number of glass shelves: 2, Body material: Glass, Highly compressed three-layer chipboard, 15 W, Turn on lighting: Switch Inside, Bottom, Right, Socket: Integrated, Number of sockets: 1, plug socket type: F, 4000 K, LED light for washing area: Integrated, Service life of illuminant: > 30000 h, Replaceable illuminant: No, Energy efficiency class D - LM7841000000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.light-mirror-mirror-cabinet-mirrored-white-matt-lm7841
    • Product familyBathroom furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirror / Mirror cabinets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)760
    • กว้าง (มิลลิเมตร)810
    • ความลึก (มิลลิเมตร)148
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMirror Glass
    • วัสดุรองChipboard
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)26
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010550
    • ชื่อ ETIMMirror

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย