เผยแพร่สินค้าของคุณ
Manhattan Single lever basin mixer XL Chrome High Gloss - MH1040002
Manhattan Single lever basin mixer XL Chrome High Gloss - MH1040002
Manhattan Single lever basin mixer XL Chrome High Gloss - MH1040002
    DURAVIT AG

    Manhattan Single lever basin mixer XL Chrome High Gloss - MH1040002

    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • EasyClean: thanks to the silicone lips on the aerator limescale and dirt deposits can simply be rubbed off with a finger
    • Faucet with increased discharge for plenty of freedom of movement between basin and faucet
    • Minimum noise development: Noise class I max. 20 dB
    • One handle
    • Simple installation: faucet is connected to the angle valves via flexible connection hoses
    • Size XL
    • Smooth and durable ceramic cartridge
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Well-formed and pleasantly soft water jet thanks to the addition of air (air function)
    • Without pull rod and drain assembly. Please order flush valve separately.
    สเปคสินค้า
    • Duravit Manhattan Single lever basin mixer XL Chrome Ceramic cartridge Height: 288 mm Spout reach: 181 mm Water connection: Flexible connecting hoses 3/8" Spray mode: Normal spray Aerator with EasyClean Flow rate (3 bar): 45 l/min recommended operating pressure: 1 - 5 bar Noise class: I Handle version: lever handle - MH1040002010
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.manhattan-single-lever-basin-mixer-xl-mh1040002
    • Product familyFaucets & Showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single lever basin mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)288
    • กว้าง (มิลลิเมตร)48
    • ความลึก (มิลลิเมตร)220
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.01
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets