เผยแพร่สินค้าของคุณ
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(9 รีวิว)
    • Floorstanding installation
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Semi-open flushing rim: completely glazed for additional hygiene
    • Washdown model: for minimal odours
    สเปคสินค้า
      • Duravit ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 2169590000
      • Duravit ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 370x600x400 mm - 21695900001
      • Duravit ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 370x600x400 mm - 2169592000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.me-by-starck-toilet-floor-standing-216959
    • Product familyToilet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet floorstanding for shower toilet seat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)373
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)29
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures