เผยแพร่สินค้าของคุณ
ME by Starck Urinal lid White 334x307x35 mm - 002409
ME by Starck Urinal lid White 334x307x35 mm - 002409
ME by Starck Urinal lid White 334x307x35 mm - 002409
ME by Starck Urinal lid White 334x307x35 mm - 002409
ME by Starck Urinal lid White 334x307x35 mm - 002409
ME by Starck Urinal lid White 334x307x35 mm - 002409
    DURAVIT AG

    ME by Starck Urinal lid White 334x307x35 mm - 002409

    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    สเปคสินค้า
      • Duravit ME by Starck Urinal lid, Automatic close, 334x307x35 mm - 0024090000
      • Duravit ME by Starck Urinal lid, Automatic close, 307x334x35 mm - 0024093200
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ME-by-Starck-Urinal-lid-334x307x35-mm-002409
    • Product familyUrinals
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal lid
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)35
    • กว้าง (มิลลิเมตร)334
    • ความลึก (มิลลิเมตร)307
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011196
    • ชื่อ ETIMToilet seat
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings