เผยแพร่สินค้าของคุณ
ME by Starck Urinal White High Gloss - 281230
ME by Starck Urinal White High Gloss - 281230
ME by Starck Urinal White High Gloss - 281230
ME by Starck Urinal White High Gloss - 281230
ME by Starck Urinal White High Gloss - 281230
ME by Starck Urinal White High Gloss - 281230
    DURAVIT AG

    ME by Starck Urinal White High Gloss - 281230

    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 1 litre
    • Wall-mounted installation
    สเปคสินค้า
    • Duravit ME by Starck Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush principle: extractor/siphon jet, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Model for cover, Concealed inlet, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 2812300000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.me-by-starck-urinal-white-high-gloss-281230
    • Product familyBathroom ceramics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinals
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)585
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)350
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010235
    • ชื่อ ETIMUrinal