เผยแพร่สินค้าของคุณ
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216309
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216309
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216309
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216309
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216309

    4,5 l|rimless|washdown model|(without cistern)|fixings included|fixings included|fixings included|horizontal outlet|EWL class 1
    สเปคสินค้า
      • 2163090000: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white, horizontal outlet
      • 2163092000: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white, horizontal outlet, HyG
      • 21630900001: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white, horizontal outlet, WG
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.p3-comforts-toilet-close-coupled-duravit-rimless-216309
    • Product familyP3 Comforts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet close-coupled Duravit Rimless
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)650
    • ความลึก (มิลลิเมตร)380
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)32.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste