เผยแพร่สินค้าของคุณ
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
    DURAVIT AG

    200109 Floor-mounted-toilet

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(41 รีวิว)
    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Floorstanding installation
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Washdown model: for minimal odours
    • Water-repellent surface for particularly easy cleaning: dirt and limescale will not stick to the smooth surface and residue wipes off more easily with just water (WonderGliss)
    สเปคสินค้า
      • Duravit White Tulip Floor-mounted toilet, 580 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, 4,5 l , Outlet: Horizontal - 2001090000
      • Duravit White Tulip Floor-mounted toilet, 580 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless,, Outlet: Horizontal - 20010900001
      • Duravit White Tulip Floor-mounted toilet, 580 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless,, Outlet: Horizontal - 2001092000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.white-tulip-floor-mounted-toilet-200109
    • Product familyWhite Tulip
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)580
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)