เผยแพร่สินค้าของคุณ
D1 Plus Giro - 1 Pivot door for shower
D1 Plus Giro - 1 Pivot door for shower
D1 Plus Giro - 1 Pivot door for shower
D1 Plus Giro - 1 Pivot door for shower
    Duscholux

    D1 Plus Giro - 1 Pivot door for shower

    Shower enclosure. Pivot single door at 180° for shower in a recess. Modular-Installation-System: make posible the combination of fixed panels and pivot doors Reduced-Frame-Design Wall connection profiles with minimalistic design Upper water deflector strips and seals
    สเปคสินค้า
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Hinged/pivot door for shower in a recess
      • Pivot door at 180º
      • 5 mm Safety glass
      • Side magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 500 to 1100 mm
      • Standards height of 1900 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D1PLUSGIRO_1PUERTA_DUCHA
    • Product familyShower enclosure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์D1 Plus Giro
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2013-12-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1900
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017920
    • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    ฝรั่งเศส
    สเปน
    อันดอร์รา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (35)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)