เผยแพร่สินค้าของคุณ
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Roca

URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

4.7 จาก 5 ดาว4.7(25 รีวิว)
L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. To install with another L2 forming a conrner entry enclosure (2L2). Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm. To create a corner entry enclosure (Ura 2L2), 2 units of Ura L2 must be ordered. Easy installation, with screws or adhesive.
สเปคสินค้า
  • Compatible with: M165070... L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M165075... L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M165090... L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M165100... L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M165120... L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M165080xxx
  • Product familyShower screens
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ura
  • วันที่เผยเเพร่2021-04-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1950
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
  • OmniClass Number23-31 17 25
  • OmniClass TitleShower Screens
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)