เผยแพร่สินค้าของคุณ
D2 Aura - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Aura - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Aura - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Aura - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Aura - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Aura - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
    Duscholux

    D2 Aura - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower

    Shower enclosure. Slider single door with 2 fixed panel, for shower in a recess. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated. Handle minimalist design. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints. Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens. Transparent magnetic door closure
    สเปคสินค้า
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for bath in a recess
      • 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed
      • 6 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Closure by overlapping of the vertically, transparent water deflector strip
      • Handle opening
      • Width: from 1250 to 2600 mm.
      • Standards height of 2000 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D2AURA_1FIJO_1PUERTA_1FIJO_DUCHA
    • Product familyShower enclosure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์D2 Aura
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2400
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017920
    • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower and Dressing Compartments
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    ฝรั่งเศส
    สเปน
    อันดอร์รา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (35)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)