เผยแพร่สินค้าของคุณ
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
    Duscholux

    System 210 - Modular system - Glass partition

    System 210 is a modular and intelligent system chiefly intended to bring solutions to different types of rooms, spaces and further environments with several design needs. The modular construction of such a disruptive product allows multiple settings by using just three distinct components, which secures installation in the shortest time span.
    สเปคสินค้า
    • • Modular solution by expandable blocks. • Framed with profiles and door hinges. • Up to 2.500 mm height. • 8 mm glass thickness (fixed glass), 6 mm (doors). • Glossy silver, matt silver and matt black profiling colours. • Hinges and flush glass knob to procure unobstructed interior cleaning. • 180º folding doors towards the inside and outside. • Customizable upper profile with aluminum plate or PanElle. • Magnetic fastener with aluminum micro-profile. • 15 mm adjustment / regulation. • With no visible bolts. • Possibility of ceiling installation. • Handy magnetic fastener. • DUSCHOLUX CareTec® Pro glass protection included. • Barrier-free access.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SYSTEM_210_S21_B
    • Product familyShower enclosure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์System 210
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2500
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017920
    • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    ฝรั่งเศส
    สเปน
    อันดอร์รา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (35)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)