เผยแพร่สินค้าของคุณ
Big Orbi Chandelier
Big Orbi Chandelier
Big Orbi Chandelier
Big Orbi Chandelier
    Dutton Brown

    Big Orbi Chandelier

    The Big Orbi Chandelier is a globe chandelier composed of four hand-blown opal glass globes arranged in orbit around a central solid brass core. Each globe measures eight inches in diameter, larger than those on the Orbi Chandelier, giving the fixture a 29-inch spread and a substantial presence. The opal glass diffuses light evenly, and the brass core is available in a brass, nickel, or black finish.

    The Big Orbi is wired with four E26 sockets rated at a maximum of 15 watts each and is dimmable with a compatible dimmer. It hangs at a height of 13 inches and extends to 31 inches with optional extension rods, which makes it suited to dining rooms, kitchen islands, entryways, and double-height spaces. A flat-ceiling canopy is standard, and a hang-straight add-on is available for sloped ceilings. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality, restaurant, and boutique retail settings. Also available at a smaller scale as the Orbi Chandelier.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      Width: 29", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      13"- 31". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      7 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.big-orbi-globe-chandelier
    • Product familyBig Orbi Chandelier
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chandeliers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)31
    • กว้าง (นิ้ว)29
    • ความลึก (นิ้ว)29
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit