เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cap Double Sconce 6"
Cap Double Sconce 6"
Cap Double Sconce 6"
Cap Double Sconce 6"
Cap Double Sconce 6"
    Dutton Brown

    Cap Double Sconce 6"

    The Cap Double Sconce 6" is a two-globe wall sconce that takes a classic mid-century silhouette and builds it from solid brass with hand-blown glass globes. Each globe is six inches in diameter, and the pair sits on a five inch round backplate. Overall height is eighteen inches, with a seven and one-half inch projection from the wall. It is available in a brass, nickel, or black finish and weighs three pounds.

    The sconce has two E26 medium-base sockets, each rated for a maximum of nine watts, and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada. It can be mounted horizontally or vertically, which suits it to flanking a vanity, framing a bedside, or lining a hotel corridor or lobby. Well-suited to both residential and commercial interiors. Also available in 14 colors as the Color Cap Double Sconce 6" and with a single globe as the Cap Sconce 6".

    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      Overall Height: 18", Depth: 7.5", Globe: 6", Backplate: 5"

      Weight

      3 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cap-globe-sconce-ii-6
    • Product familyCap Double Sconce
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Sconces
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)18
    • กว้าง (นิ้ว)6
    • ความลึก (นิ้ว)7.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)