เผยแพร่สินค้าของคุณ
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
    Dutton Brown

    Color Amigo Sconce

    The Color Amigo Sconce is a mid-century modern-inspired wall sconce built from high-gauge aluminum and brass. It has a six inch dome on a five inch round backplate, an overall height of eight inches, and a seven inch projection from the wall. It is available in 14 colors and a brass, nickel, or black finish, and weighs two pounds. Its upward and downward-facing bulbs direct light in both directions.

    The sconce has two E26 medium-base sockets, each rated for a maximum of fifteen watts, and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada. It can be mounted alone in an entryway or hallway, or in a pair on either side of a mirror or headboard. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      Overall Height: 8", Depth: 7", Dome: 6", Backplate: 5"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.color-amigo-sconce
    • Product familyAmigo Sconce
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Sconces
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8
    • กว้าง (นิ้ว)6
    • ความลึก (นิ้ว)7
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)