เผยแพร่สินค้าของคุณ
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
    Dutton Brown

    Color Cadbury Sconce 8"

    The Color Cadbury Sconce 8" is a single-light wall sconce in aluminum and brass. It has an 8" solid dome shade on an arm that reaches 10.5" from a 5.7" backplate, so the light lands right where it’s needed. It comes in 14 colors with a brass, nickel, or black finish, and each fixture is made to order in Minneapolis.

    The downward light from the dome makes it a good fit over kitchen sinks and open shelving, beside beds, and above desks, and its smaller scale works where the 10" would crowd the wall. It’s UL listed for damp locations in the U.S. and Canada, so it suits kitchens and baths at home as well as café counters, hotel rooms, and office workstations. The fixture is hardwired with one E26 socket and is dimmable with compatible bulbs and a wall dimmer.

    Also available in a larger size as the Color Cadbury Sconce 10".

    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      Depth: 10.5", Height: 9", Dome: 8", Backplate: 5.7"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.color-cadbury-dome-sconce-8
    • Product familyCadbury Sconce
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Sconces
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)9
    • กว้าง (นิ้ว)8
    • ความลึก (นิ้ว)10.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit