เผยแพร่สินค้าของคุณ
Color Icon 2 Sconce
Color Icon 2 Sconce
Color Icon 2 Sconce
Color Icon 2 Sconce
Color Icon 2 Sconce
Color Icon 2 Sconce
Color Icon 2 Sconce
    Dutton Brown

    Color Icon 2 Sconce

    The Color Icon 2 Sconce is a modern reinterpretation of classic globe lighting. This fixture blends precision-engineered CNC-machined components with a sleek aluminum frame and two hand-blown opal white glass globes. Designed for versatility, it can be installed both horizontally and vertically on the wall or on the ceiling, making it ideal for vanity areas, hallways, and a variety of other spaces. With its adaptability, this mid-century modern inspired globe light adds contemporary flair to spaces including restaurants, residential spaces and beyond. 

    Available in three finishes, brass, nickel, and black, and 13 colors, it's also perfect for general bathroom lighting or decorative office lighting. Fixture can be installed on ceiling or wall, vertically or horizontally, as a flush mount or wall sconce.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions 

      Length: 17", Depth: 10", Backplate: 5", Globe: 6"

      Weight

      4 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch. Can be installed on ceiling (flush mount version) or wall (sconce version). Versions are identical.

      Socket Type

      Two medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.color-icon-2-wall-sconce-lighting
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface Mounts
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)17
    • กว้าง (นิ้ว)6
    • ความลึก (นิ้ว)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)