เผยแพร่สินค้าของคุณ
Color Pilot Flush Mount 29"
Color Pilot Flush Mount 29"
Color Pilot Flush Mount 29"
Color Pilot Flush Mount 29"
Color Pilot Flush Mount 29"
Color Pilot Flush Mount 29"
    Dutton Brown

    Color Pilot Flush Mount 29"

    The Color Pilot Flush Mount 29" is a mid-century modern-inspired linear ceiling fixture built from aluminum and brass. It measures 29 inches wide with a five by one inch canopy and sits ten inches from the ceiling. It is available in 14 colors and a brass, nickel, or black finish, and weighs two pounds. A hang-straight swivel option lets it mount level on sloped or vaulted ceilings. This option has to be specified at order.

    The fixture has two E26 medium-base sockets, each rated for a maximum of 15 watts, and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada. Its low, linear profile suits tighter spaces: a primary bath, a walk-in closet, a covered porch, or a boutique fitting room. Repeated down a hotel or office corridor, it gives a long run steady, even light. A 47-inch flush mount, matching pendants, and Pilot sconces carry the design across a project.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Width: 29", Canopy Size: 5" x 1"

      Hanging Height

      10"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.color-pilot-flush-mount-29
    • Product familyPilot Flush Mount
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flush Mounts
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-11-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)10
    • กว้าง (นิ้ว)29
    • ความลึก (นิ้ว)29
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)