เผยแพร่สินค้าของคุณ
Crown Chandelier 32"
Crown Chandelier 32"
Crown Chandelier 32"
Crown Chandelier 32"
Crown Chandelier 32"
    Dutton Brown

    Crown Chandelier 32"

    The Crown Chandelier is a large-scale chandelier of solid brass built from five arms, each carrying two eight-inch hand-blown opal glass globes in a Y-shaped, diagonally tilted arrangement. The fixture measures 32 inches in width and 11 inches in height. Available in a brass, nickel, or black finish. 

    The Crown is wired with ten E26 sockets rated at a maximum of 9 watts each and is dimmable with a compatible dimmer. It is UL listed for damp locations and hangs from 19 to 31 inches with extension rods. Mounted flush to the ceiling, the arms form a star-like pattern, and the fixture suits large round or square dining tables, foyers, and grand entries. A hang-straight add-on is available for sloped ceilings. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality lobbies and restaurants. Also available in 14 colors as the Color Crown Chandelier 32 Inch.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      Width: 32", Fixture Height: 11", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      19" - 31". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      16 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      10 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.crown-globe-chandelier
    • Product familyCrown Chandelier
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chandeliers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)31
    • กว้าง (นิ้ว)32
    • ความลึก (นิ้ว)32
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก16
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit