เผยแพร่สินค้าของคุณ
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
    Dutton Brown

    Orbi Chandelier

    The Orbi Chandelier is a globe chandelier composed of four hand-blown opal glass globes arranged in orbit around a central core of brass and aluminum. Each globe measures six inches in diameter, giving the fixture a compact 20-inch spread. The opal glass diffuses light evenly, and the fixture is available in a brass, nickel, or black finish.

    The Orbi is wired with four E26 sockets rated at a maximum of 9 watts each and is dimmable with a compatible dimmer. It hangs at a height of 10 inches and extends to 28 inches with optional extension rods, which makes it suited to dining rooms, entryways, stairwells, and bedrooms. A flat-ceiling canopy is standard, and a hang-straight add-on is available for sloped ceilings. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality, restaurant, and boutique retail settings. Also available at a larger scale as the Big Orbi Chandelier.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      Width: 20", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      10" - 28". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      7 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.orbi-globe-chandelier
    • Product familyOrbi Chandelier
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chandeliers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)28
    • กว้าง (นิ้ว)20
    • ความลึก (นิ้ว)20
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit