เผยแพร่สินค้าของคุณ
Phoenix Sconce
Phoenix Sconce
Phoenix Sconce
Phoenix Sconce
Phoenix Sconce
    Dutton Brown

    Phoenix Sconce

    The Phoenix Sconce is a slim wall sconce defined by an hourglass silhouette, with laser-cut, crystal-clear acrylic and solid brass arms. The acrylic catches and refracts light from every viewing angle. Available in brass, nickel, or black finish.

    Its narrow profile fits tight wall conditions and works at either side of a vanity mirror, along a corridor, or in an entry. Well-suited to bathrooms, dressing areas, hallways, and hospitality interiors. Well-suited to both residential and commercial interiors. Also available in 14 colors as the Color Phoenix Sconce.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Height: 15", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.phoenix-sconce
    • Product familyPhoenix Sconce
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Sconces
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)15
    • ความลึก (นิ้ว)3.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)