เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dynaco High-Speed door D-311
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door D-311

Improve your logistics and public areas, warehouse transport and material handling with a Dynaco High speed door D-311 high speed roll up door for interior use. Its fast door cycle helps you to gain valuable time in your daily business activities. Significant energy savings, a better climate control and improved employee comfort result from the superior seal of this high speed door. Dust, dirt, humidity and draught are excluded from your working areas. The flexible PVC door curtain of this high speed roll up door can be printed with large pictures, icons, messages, warnings and safety or traffic instructions. This contributes to a safer and better work environment. Low friction side guides, a self-reinserting door curtain and a minimum of wearing parts, make the DYNACO D-311 roll up door maintenance friendly. Thanks to its slim design it can be installed in places where space is limited.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dyn-d311
  • Product familyHigh speed door
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inside door
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-12-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)4000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)4000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh speed doorsets