เผยแพร่สินค้าของคุณ
DYNACO High-Speed door D-311 CLEANROOM
Dynaco Europe NV

DYNACO High-Speed door D-311 CLEANROOM

The DYNACO D-311 CLEANROOM flexible high speed roll up door is ideal to seal off cleanrooms. 

It keeps pressure levels stable, contaminants out and limits air consumption. 

You can build airlocks with this high speed door and keep your cleanroom in over- or under-pressure. 

The flexible PVC door curtain is pressure resistant.

The superior and tight seal keeps clean air in and contaminated air out, resulting in significant energy savings. 

Thanks to its high opening and closing speed the amount of time this high speed roll up door remains open is limited to a minimum. 

This minimizes air leakage. It helps to optimize the operational cost of your cleanroom. 

Equipped with low friction side guides, a self-reinserting door curtain and a minimum of wearing parts, the DYNACO D-311 CLEANROOM roll up door requires little maintenance. 

Free of rigid elements in the curtain, this high speed door is safe for your staff and equipment.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dyn-d311-cl
  • Product familyHigh speed door
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cleanroom door
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-12-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)4000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)4000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh speed doorsets