เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dynaco High-Speed door D-313
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door D-313

The Dynaco High speed door D-313 high speed roll up door with compact dimensions and an aesthetic design fits in places where space is limited. Even in a showroom or shop. Its motor is incorporated in the drum and hidden behind black shells. Combined with drum and side guide covers in aluminum color or a color of your choice, this results into a stunning appearance. The flexible PVC door curtain of the high speed roll up door can be printed with pictures of your products or promotions, improving the shopping experience of your customers. Free of any rigid elements in the curtain, this high speed door is intrinsically safe.Thanks to its fast cycle and tight seal the roll up door enables energy savings, smooth traffic flows and improved employee comfort.  It protects your environment against draught, humidity, dust and dirt and requires little maintenance.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dyn-d313
  • Product familyHigh speed door
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inside door
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-12-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)3500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh speed doorsets