เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dynaco High-Speed door Compact D-631
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door Compact D-631

5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)

The medium sized Dynaco High speed door Compact D-631 is an ideal interior high speed door suited for industrial and logistic activities. Its fast operating speed enables smooth traffic of goods, materials and personnel. Powered by advanced push-pull technology, this fast roll up door needs little maintenance and is designed for a long lifetime. Down-time is minimized thanks to the self-reinserting flexible door curtain. The superior seal and the fast cycle of the high speed door keep draught, humidity, dust and dirt out of your premises. Install a DYNACO D-631 COMPACT door and you will benefit from lower energy costs and improved working conditions. Free of rigid elements in the curtain, this high speed roll up door is safe for your staff and equipment. It will cause no injuries or damages, even when accidentally hit by a person or vehicle. Optional LED lights on the door posts increase safety.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dyn-d6-com
  • Product familyHigh speed door
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inside door
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)5500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)5500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh speed doorsets