เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dynaco High speed door E-231 EXT
Dynaco High speed door E-231 EXT
Dynaco High speed door E-231 EXT
Dynaco High speed door E-231 EXT
Dynaco High speed door E-231 EXT
Dynaco High speed door E-231 EXT
Dynaco High speed door E-231 EXT
    Dynaco Europe NV

    Dynaco High speed door E-231 EXT

    The Dynaco E-231 EXT provide reliable performance and durability for exterior door needs. Engineered with Gravity technology, these doors offer essential protection against environmental factors. Ideal for medium-sized exterior openings, they ensure smooth traffic flows and environmental control, with seals shielding against wind, rain, snow, and dirt. Tailored for average to intensive use, these doors deliver dependable performance for essential exterior door requirements.

    สเปคสินค้า
    • Features[PE1]

      • Area of use: Outside
      • Structure: Galvanized steel[PE2]
      • Max size (W x H): 4500 mm x 4500 mm
      • Drive system: Unique Power Drive
      • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey, anthracite, black, blue, gentian blue
      • Safety:
        • Light barrier Type E
        • Flexible soft bottom beam
        • Break-away and self-reset function
      • Options:
        • Different vision and insect screen options are available.
        • Colour of drum cover, side column cover, motor cover.

      Performance

      • Operating speed: Opening: up to  1,2 m/s *; Closing: 0,8 m/s
      • Wind load resistance: Up to Class 4 (1000 Pa (N⁄m²))* **
      • Water penetration: NPD
      • Air permeability: NPD
      • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
      • Performance Test: 1.000.000 cycles
      • Temperature working range: -15 °C to +50 °C

      * Depending on door size

      ** Not applicable for insect screens



    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.dyn-e231-ext-hsd
    • Product familyHigh speed door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outside door
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)4500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh speed doorsets